Aperçu
La FD836B-HTV de VIVOTEK est une caméra IP de sécurité réseau de style dôme robuste conçue pour diverses applications extérieures. Équipé d'un capteur Full HD permettant une résolution de visualisation de 1920 x 1080 à 30 ips fluides, le FD836B-HTV est une caméra extérieure tout-en-un capable de capturer des vidéos de haute qualité et haute résolution jusqu'à 2 mégapixels, que ce soit en contraste élevé ou faible. lumière avec technologie WDR et SNV.
Augmentant encore sa flexibilité, la caméra IP FD836B-HTV de VIVOTEK fournit une mise au point à distance avec des moteurs pas à pas intégrés et un iris P pour fournir un réglage précis à distance. Pour répondre aux exigences de toute application extérieure difficile, la caméra est également armée d'un boîtier classé IP66 pour aider le corps de la caméra à résister à la pluie, à la poussière et aux jets d'eau à haute pression de toutes les directions, tandis que son boîtier classé IK10 offre une protection robuste contre les actes de vandalisme ou autres impacts.
Lors du choix de la série VIVOTEK FD836B-HV, les clients se verront proposer quatre options : FD836B-EHTV, FD836B-HTV, FD836B-EHVF2 et FD836B-HVF2. Différentes options peuvent être choisies en fonction des exigences de votre application, telles que la nécessité d'une méthode de mise au point spécifique ou la température de l'environnement de fonctionnement.
Principales caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |