La FD9371-HTV de VIVOTEK est une toute nouvelle caméra de sécurité réseau dôme extérieure H.265 professionnelle à haut rendement, offrant 30 ips à 3 mégapixels avec une qualité d'image exceptionnelle. L'utilisation de la technologie H.265 permet à la caméra de fournir des taux de compression d'image plus élevés et plus efficaces que les systèmes H.264 précédents. De plus, le Smart Stream II sophistiqué de VIVOTEK permet à la caméra d'optimiser la résolution pour un objet ou une zone souhaitée et donc de maximiser l'efficacité de l'utilisation de la bande passante. Combinant à la fois H.265 et Smart Stream II, le FD9371-HTV peut réduire à la fois la consommation de bande passante et de stockage jusqu'à 80 %* tout en maintenant une qualité d'image de haut niveau.
En tant que caméra jour/nuit professionnelle, la FD9371-HTV est également équipée de WDR Pro et SNV, permettant aux utilisateurs de profiter de superbes détails d'image dans toutes les conditions d'éclairage. De plus, le boîtier classé IP66 garantit la capacité de ces caméras avancées à résister à la pluie et à la poussière, garantissant ainsi un fonctionnement fluide même dans une multitude de conditions météorologiques difficiles. Le boîtier classé IK10 des caméras peut également fournir une protection contre les actes de vandalisme et autres impacts.
*Selon les scènes
Principales caractéristiquesDisponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |