Publier vos produits
FD9380-H Fixed Dome Network Camera
VIVOTEK

FD9380-H Fixed Dome Network Camera

Traduit par Google,
La FD9380-H de VIVOTEK est une caméra réseau dôme extérieure H.265 équipée d'un capteur de 5 mégapixels, permettant une résolution de 2560x1920 à 20 ips. Doté des technologies VIVOTEK SNV et WDR Pro, le FD9380-H est capable de capturer des images de haute qualité dans des environnements à contraste élevé et à faible luminosité. Le FD9380-H déploie un objectif de 3,6 mm et est équipé d'illuminateurs IR d'une portée effective de 30 mètres pour une meilleure visibilité nocturne. De plus, pour fournir une couverture fiable dans les environnements extérieurs difficiles, le FD9380-H est enfermé dans un boîtier IP66 et IK10. En utilisant la technologie Smart Stream III de VIVOTEK et la prise en charge du codec H.265, le FD9380-H est capable de réduire l'utilisation de la bande passante jusqu'à 90 %* tout en conservant une qualité d'image suprême. De plus, la VADP (plate-forme de développement d'applications VIVOTEK) permet aux utilisateurs de personnaliser les applications pour le nombre toujours croissant de scénarios d'utilisateurs dans un marché de la surveillance en pleine diversification.
Spécification
  • H.265 Compression Technology 20 fps @ 2560x1920 (WDR Pro on) SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-FD9380-H
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsFixed Dome IP Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security