Publier vos produits
FE8391V Fisheye Network Camera, 12 MP CMOS Sensor, Ultra Megapixel, 360° Surround View, 360° 10 Meter IR, 3DNR, IP66, Pixel Calculator, PPTZ
VIVOTEK

FE8391V Fisheye Network Camera, 12 MP CMOS Sensor, Ultra Megapixel, 360° Surround View, 360° 10 Meter IR, 3DNR, IP66, Pixel Calculator, PPTZ

Traduit par Google,
Aperçu

La FE8391-V de VIVOTEK est une caméra de sécurité réseau à dôme fixe ultra-mégapixel fisheye leader sur le marché, dotée d'un capteur CMOS détaillé de 12 mégapixels qui garantit une superbe qualité d'image. Équipée d'un objectif fisheye de 1,5 mm pour une vue panoramique à 180° (montage mural) ou une vue panoramique à 360° (montage au plafond/mur/sol) sans aucun angle mort, la caméra est capable de fournir une couverture totale de zones larges et ouvertes, telles que aéroports, centres commerciaux, parkings, magasins de détail, bureaux et plus encore.

Le FE8391-V est équipé d'un filtre anti-IR amovible et de la technologie d'amélioration WDR, qui permet aux caméras de maintenir une qualité d'image optimale 24 heures sur 24 et une visibilité inégalée dans des environnements d'éclairage à contraste élevé. La technologie de réduction du bruit 3D permet aux caméras de capturer des vidéos claires et soignées dans des conditions de faible luminosité. De plus, il est compatible avec la solution Panoramic PTZ de VIVOTEK, permettant aux utilisateurs de surveiller simultanément une vue d'ensemble de la zone à partir d'un modèle fisheye tout en offrant une vue régionale détaillée à partir d'une caméra dôme rapide.

De plus, le FE8391-V est doté de LED IR intégrées, ce qui fait de cette caméra la première caméra réseau ultra-mégapixel fisheye au monde avec éclairage IR. Avec sa coupelle lumineuse protégée par un brevet, le FE8391-V fournit un éclairage surround à 360° très uniforme pour une vision claire jusqu'à 10 mètres, même dans des environnements complètement sombres.

Enfin, sécurisant votre investissement, la FE8391-V est conçue avec un boîtier anti-vandalisme IK10 et résistant aux intempéries IP66 qui garantissent la durabilité de la caméra même dans les conditions environnementales les plus difficiles ou lorsque le vandalisme est un problème.

Principales caractéristiques
  • Capteur CMOS 12 mégapixels
  • 12 ips @ 2944x2944
  • Objectif Fisheye 1,5 mm pour une vue panoramique à 180° et une vue panoramique à 360°
  • Filtre anti-IR amovible pour la fonction jour et nuit
  • 360° IR 10 mètres
  • Compression H.264 et MJPEG en temps réel
  • Amélioration WDR pour une visibilité inégalée dans des environnements extrêmement lumineux et sombres
  • Réduction du bruit 3D pour les conditions de faible luminosité
  • Fonction PTZ panoramique avec caméra Speed Dome pour surveiller une vue régionale détaillée
  • ePTZ pour l'efficacité des données
  • Prend en charge le déformage local
  • Calculateur de pixels pour la mesure de la clarté de l'image
  • Conformité PoE 802.3at
  • Boîtier anti-vandalisme classé IK10 et résistant aux intempéries IP66
  • Emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC intégré pour le stockage intégré
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-fe8391v
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produits360° Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security