Publier vos produits
IB836B-EHT Bullet Network Camera, 2MP, WDR, SNV, 30M IR, P-iris, Remote Focus, 3DNR, IP66, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IK10, Cable Management, Extreme Weather, Defog
VIVOTEK

IB836B-EHT Bullet Network Camera, 2MP, WDR, SNV, 30M IR, P-iris, Remote Focus, 3DNR, IP66, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IK10, Cable Management, Extreme Weather, Defog

Traduit par Google,
Aperçu

L'IB836B-EHT de VIVOTEK est une caméra de sécurité réseau élégante de type bullet conçue pour diverses applications extérieures et offrant une gamme complète d'options. Équipé d'un capteur Full HD 2MP permettant une résolution de visualisation de 1920x1080 à 30 ips fluides, l'IB836B-EHT est une caméra extérieure tout-en-un capable de capturer des vidéos haute qualité et haute résolution jusqu'à 2 mégapixels avec la technologie WDR et SNV, que ce soit en contraste élevé ou dans des environnements à faible luminosité.

IB836B-EHT fournit une mise au point à distance avec des moteurs pas à pas intégrés et un iris P pour fournir un réglage précis à distance. Pour répondre aux exigences des applications extérieures et difficiles, l'IB836B-EHT de VIVOTEK est également armé d'un boîtier classé IP66 pour aider le boîtier de la caméra à résister à la pluie, à la poussière et aux jets d'eau à haute pression de toutes les directions, tandis que son boîtier classé IK10 offre une protection robuste contre actes de vandalisme ou autres impacts.

De plus, une large plage de températures de fonctionnement améliore encore les performances et la fiabilité de l'IB836B-EHT par temps extrêmement froid ou chaud, même lors de l'utilisation de PoE. Lors du choix de la série VIVOTEK IB836B-H, les clients se verront proposer quatre options : IB836B-HF3, IB836B-EHF3, IB836B-HT et IB836B-EHT. Différentes options peuvent être choisies en fonction des exigences de votre application, telles que la méthode de mise au point ou la température de l'environnement de fonctionnement.

Principales caractéristiques
  • Capteur CMOS 2 mégapixels
  • 30 ips @ 1920x1080
  • 2,8 ~ 12 mm, mise au point à distance, objectif P-iris
  • Filtre anti-IR amovible pour la fonction jour et nuit
  • Illuminateurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres
  • Technologie IR intelligente pour éviter la surexposition
  • WDR pour une visibilité inégalée dans des environnements extrêmement lumineux et sombres
  • SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
  • Réduction du bruit 3D
  • Rotation vidéo pour la vue du couloir
  • Boîtier résistant aux intempéries IP66 et anti-vandalisme IK10
  • Prise en charge des conditions météorologiques extrêmes avec PoE
  • Prise en charge de VIVOTEK VCA (analyse de contenu vidéo)
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-ib836b-eht
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsBullet Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-29
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security