Publier vos produits
IB837-HT Bullet Camera, 5 MP Zoom Lens 30m IR
VIVOTEK

IB837-HT Bullet Camera, 5 MP Zoom Lens 30m IR

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • 5 MP
  • Zoom
  • 30 m IR
  • IP66/IK10
  • FCC/CE/UL/NDAA
Spécification
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/2.8" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 2560x1920 (5MP)
    Lens Type - Zoom
    Focal Length - f = 2.7 ~ 13.5 mm
    Aperture - F1.4 ~ F2.8
    Field of View - 97°~27° (Horizontal)/70°~20°(Vertical)/131°~34° (Diagonal)
    IR Illuminators - 50 meters with Smart IR II
    Required SD Card Storage - 256 GB
    Video - H.264
    Audio - Two-way (External microphone input)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - AC 24V, DC 12V, IEEE 802.3at PoE
    Power Consumption - PoE: Max. 25W, DC 12V: Max. 29.5W, AC 24V: Max. 28W (with heater)
    Dimensions - Ø 118 x 294.6 mm
    Weight - 1421 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BSMI, IP66, IK10
    Operating Temperature - -30°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
    Humidity - 90%
    Warranty - 60 months

Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-ib837-ht-bullet-camera
  • Famille de produitsVSaaS "Vortex" Cameras
  • Groupe de produitsPremium
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras