Publier vos produits
IB9387-HT Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB9387-HT Bullet Network Camera

2.8 sur 5 étoiles2.8(5 Avis)
Traduit par Google,
L'IB9387-T est une série de caméras réseau bullet d'extérieur offrant jusqu'à 30 ips @ 5 mégapixels ou 60 ips @ capteur Full HD avec une superbe qualité d'image à toutes les résolutions ou fréquences d'images. Les illuminateurs IR sont équipés d'une portée effective de 50 mètres pour une meilleure visibilité nocturne. Pour les environnements extérieurs difficiles, la série IB9387 est enfermée dans un boîtier IP66, IP67, IK10, ce qui la rend imperméable à la pluie et à la poussière. Utilisant la technologie Smart Stream III de VIVOTEK et la prise en charge du codec H.265, la série IB9387 réduit la bande passante jusqu'à 90 %* tout en conservant une excellente qualité d'image. De plus, VIVOTEK VADP (plate-forme de développement d'applications VIVOTEK) permet aux utilisateurs d'ajouter une application personnalisée pour divers scénarios d'application et d'utilisateur.
Spécification
  • Key Features 30 fps @ 2560x1920 H.265 Compression Technology Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency WDR Pro (120dB) for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR Illuminators, Effective up to 50 Meters Smart IR II Technology to Avoid Overexposure Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66, IP67 and Vandal-proof IK10-rated Housing
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-IB9387-HT
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsBullet Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security