Publier vos produits
FD8182-F2 Fixed Dome IP Camera, 5MP, 30M IR, WDR Enhanced, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, PIR, Defog
VIVOTEK

FD8182-F2 Fixed Dome IP Camera, 5MP, 30M IR, WDR Enhanced, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, PIR, Defog

Traduit par Google,

Aperçu

Le FD8182-F2 de VIVOTEK est une caméra IP de sécurité réseau à dôme fixe d'intérieur professionnel économique de la série 5MP V-Pro Lite de VIVTOTEK. Conçu pour fournir une résolution plus élevée et une image plus nette avec plus de détails, le FD8182-F2 offre jusqu'à 15 ips à 5 mégapixels ou 30 ips à une résolution de 1080p. Grâce à la puissante technologie de réduction du bruit 3D et à la technologie Smart Stream, le FD8182-F2 peut également optimiser la résolution d'un objet ou d'une zone souhaitée afin de maximiser l'efficacité de l'utilisation de la bande passante.

Pour répondre aux exigences des applications intérieures, la caméra IP FD8182-F2 de VIVOTEK fournit une mise au point fixe utilisée pour un fonctionnement simple sans alimentation supplémentaire. De plus, équipé d'un capteur PIR pour aider à détecter les événements inattendus et fournir la réponse appropriée en temps réel.

Grâce à la très flexible VADP (plate-forme de développement d'applications VIVOTEK), les utilisateurs peuvent étendre les fonctionnalités de cette série FD8182 en ajoutant des applications tierces pour le FD8182-F2 et le FD8182-T. Ainsi, la série FD8182 est non seulement équipée de plusieurs méthodes de mise au point, mais est également très flexible et peut être étendue pour répondre aux exigences d'une grande variété d'applications intérieures.

Principales caractéristiques

  • Capteur CMOS 5 mégapixels
  • 15 ips @ 2560x1920
  • Illuminateurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres
  • WDR amélioré pour une visibilité inégalée dans les environnements lumineux et sombres
  • Smart Stream pour optimiser l'efficacité de la bande passante
  • Réduction du bruit 3D
  • Audio bidirectionnel
  • IRP
  • Rotation vidéo pour la vue du couloir
  • Prise en charge de l'installation avec la boîte de dérivation intérieure AM-712
  • Prise en charge de VIVOTEK VCA (analyse de contenu vidéo)
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-fd8182-f2
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsFixed Dome IP Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-29
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security