Publier vos produits
IP8166 Fixed Network Camera, 2MP, SNV, Smart Stream II, WDR Enhanced, 3DNR, Video Rotation, Defog
VIVOTEK

IP8166 Fixed Network Camera, 2MP, SNV, Smart Stream II, WDR Enhanced, 3DNR, Video Rotation, Defog

Traduit par Google,
Aperçu

L'IP8166 de VIVOTEK est une caméra de sécurité réseau professionnelle équipée d'un capteur Full HD permettant une résolution de visualisation de 1920x1080 à 30 ips fluides. L'IP8166 est capable de capturer des vidéos haute résolution de haute qualité jusqu'à 2 mégapixels dans des environnements à faible luminosité grâce à la technologie SNV de VIVOTEK, ce qui rend la caméra idéale pour une large gamme d'applications de vidéosurveillance, y compris les supermarchés, les banques, les hôtels et les parkings, ainsi que adapté à bien d'autres situations.

Renforçant encore cette caméra professionnelle 24h/24 et 7j/7, la technologie Smart Stream II de VIVOTEK permet à l'IP8166 d'optimiser la qualité pour une région ou une zone souhaitée et donc de maximiser l'efficacité de l'utilisation de la bande passante. L'IP8166 peut réduire la consommation de bande passante et de stockage jusqu'à 50 %* tout en conservant la même excellente qualité d'image qu'une caméra Full HD.

La technologie Smart Stream II peut économiser jusqu'à 50 % de bande passante et de stockage en optimisant les débits binaires pour les régions mobiles ou le retour sur investissement.

Pour répondre aux exigences de divers scénarios, l'IP8166 est compatible avec une variété d'accessoires, des LED IR externes et des boîtiers, aux solutions longue portée et aux solutions totales PoE. Avec la prise en charge et la flexibilité supplémentaires d'une abondance d'accessoires professionnels, l'IP8166 est un excellent candidat pour votre solution de surveillance totale.

* Selon les scènes

Principales caractéristiques
  • Capteur CMOS 2 mégapixels
  • 30 ips @ 1920x1080
  • SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
  • Smart Stream II pour optimiser l'efficacité de la bande passante
  • WDR amélioré pour une visibilité inégalée dans les environnements à contraste élevé
  • Réduction du bruit 3D pour les conditions de faible luminosité
  • Rotation vidéo pour la vue du couloir
  • Profil d'objectif pour garantir la compatibilité totale avec différentes options d'objectif
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-ip8166
  • Famille de produitsNetwork Cameras
  • Groupe de produitsBox
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security