Publier vos produits
MA8391-ETV Multi-Adjustable  Views Camera
VIVOTEK

MA8391-ETV Multi-Adjustable Views Camera

Traduit par Google,
Le nouveau MA8391-ETV est l'offre de produits la plus polyvalente à ce jour de VIVOTEK. Le MA8391-ETV fournit des images haute résolution grâce à quatre capteurs indépendants, chaque capteur utilisant un objectif de mise au point à distance. En ayant chaque capteur indépendant l'un de l'autre, le MA8391-ETV peut visualiser simultanément quatre régions différentes et donc réduire le nombre total de caméras nécessaires à la surveillance, ce qui contribue à réduire le temps et les coûts d'installation totaux. Dotée de quatre capteurs CMOS 3MP indépendants, la caméra réseau MA8391-ETV peut offrir la plus grande flexibilité en matière de surveillance. Chaque capteur utilise un objectif de mise au point à distance de 2,8 à 8 mm et une conception à 3 axes le long d'une piste circulaire pour permettre une couverture complète à 360°. Cela permet au MA8391-ETV de capturer tous les angles pour une couverture vidéo complète à partir d'une seule adresse IP, ce qui rend cette caméra idéale pour la surveillance dans des zones telles que les intersections de couloirs, les coins de bâtiments, les parkings/terrains de stationnement et les centres commerciaux. En plus de sa couverture polyvalente, le MA8391-ETV est armé d'un boîtier robuste classé IP66 et IK10 pour permettre à la caméra multidirectionnelle de résister à la pluie et à la poussière ainsi que de se protéger contre le vandalisme ou la falsification.
Spécification
  • Key Features; 12-Megapixel Total Resolution 4 Independent Sensors, Adjustable Views Remote Focus 7 fps (2048x1536) per Sensor Removable IR-cut Filter for Day & Night Function Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) 3D Noise Reduction for Low-light Conditions Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing -40°C ~ 55°C Wide Temperature Range for Extreme Weather Conditions Built-in Microphone Built-in MicroSD/SDHC/SDXC card slot
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-ma8391-etv
  • Famille de produitsNetwork Cameras
  • Groupe de produitsMulti-Sensor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security