Publier vos produits
MA9321-EHTV Multi-Sensor Network Camera
VIVOTEK

MA9321-EHTV Multi-Sensor Network Camera

Traduit par Google,
Le nouveau MA9321-EHTV est l'offre de produits la plus polyvalente à ce jour de VIVOTEK. Le MA9321-EHTV fournit des images haute résolution grâce à quatre capteurs indépendants et des objectifs de mise au point à distance. En ayant chaque capteur indépendant l'un de l'autre, le MA9321-EHTV peut visualiser simultanément quatre régions différentes et donc réduire le nombre total de caméras nécessaires à la surveillance, ce qui contribue à réduire le temps et les coûts d'installation totaux. Dotée de quatre capteurs CMOS 5MP indépendants, la caméra réseau MA9321-EHTV peut offrir la plus grande flexibilité en matière de surveillance. Chaque capteur utilise un objectif de mise au point à distance de 3,7 à 7,7 mm et une conception à 3 axes le long d'une piste circulaire pour permettre une couverture complète à 360°. Cela permet au MA9321-EHTV de capturer tous les angles pour une couverture vidéo complète à partir d'une seule adresse IP, ce qui rend cette caméra idéale pour la surveillance dans des zones telles que les intersections de couloirs, les coins de bâtiments, les parkings/terrains de stationnement et les centres commerciaux. Le MA9321-EHTV est équipé d'un filtre anti-IR amovible et de la technologie WDR Pro, permettant à la caméra de maintenir une qualité d'image optimale et une visibilité inégalée dans des environnements d'éclairage à contraste élevé. De plus, le MA9321-EHTV utilise la technologie Smart Stream III de VIVOTEK et le codec de compression H.265, réduisant la bande passante de plus de 90 %* tout en conservant une excellente qualité d'image par rapport au H.264 traditionnel sans streaming intelligent. En plus de sa couverture polyvalente, le MA9321-EHTV est armé d'un boîtier robuste classé IP66 et IK10 pour permettre à la caméra multidirectionnelle de résister à la pluie et à la poussière ainsi que de se protéger contre le vandalisme ou la falsification.
Spécification
  • 20-Megapixel Total Resolution 4 Independent Sensors, Adjustable Views 30 fps (2688x1920) per Sensor Remote Focus H.265 Compression Technology Removable IR-cut Filter for Day & Night Function Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Optimal Image Quality in High Contrast Environments Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing Trend Micro IoT Security
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-MA9321-ETV
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produits360° Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security