Publier vos produits
MS9390-HV Multi-Sensor Dome Network IP Camera
VIVOTEK

MS9390-HV Multi-Sensor Dome Network IP Camera

Traduit par Google,

La caméra IP VIVOTEK MS9390-HV est conçue avec plusieurs capteurs qui offrent une résolution plus élevée, maximisent le champ de vision et réduisent le nombre total de caméras nécessaires, réduisant ainsi les coûts d'installation. Avec des capteurs CMOS progressifs 1 / 2,7 ", la caméra multicapteur peut surveiller des vues horizontales complètes et fournir une couverture complète de haute qualité, ce qui en fait une solution de sécurité extérieure idéale avec des images plus claires pour plus de détails. Un grand angle de 180 degrés, le MS9390-HV offre une sécurité vidéo complète sans angles morts et dispose de plusieurs capteurs avec une résolution totale de 8 mégapixels.

L'utilisation de la technologie WDR Pro et SNV signifie que la caméra IP MS9390-HV présente une fonction nocturne suprême dans des conditions de faible luminosité. La technologie IR intelligente empêche la surexposition et la réduction du bruit ajuste instantanément l'intensité de l'éclairage IR en fonction des changements de lumière dans l'environnement afin que vous obteniez la meilleure clarté vidéo possible dans des conditions sombres. Enfin, le MS9390-HV est armé d'un boîtier robuste avec des indices IP66 et IK10 pour permettre à la caméra multi-capteurs de résister à la pluie et à la poussière, ainsi que de se protéger contre le vandalisme ou la falsification.

Spécification
  • Focal Length - f = 2.8 mm 30 fps @ 4512x1728 Triple-Codec (H.265 / H.264 / MJPEG 4 streams MicroSD / SDHC / SDXC card slot Temperature to resisting -20 ° C ~ 50 ° C (-4 ° F ~ 122 ° F) Max energy consumption. 15.2 W Built-in one-way audio audio microphone
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-ms9390-hv
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsPanoramic 180° Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security