Publier vos produits
ND9541P H.265 32-CH Embedded PoE NVR
VIVOTEK

ND9541P H.265 32-CH Embedded PoE NVR

Traduit par Google,

Les ND9441P et ND9541P de VIVOTEK sont des NVR autonomes basés sur Linux H.265 avec PoE intégré. Équipés pour des caméras réseau jusqu'à 16 canaux/32 canaux, les NVR prennent tous deux en charge 16 ports PoE 802.3 at/af qui disposent d'une fonction de gestion PoE pour aider les utilisateurs à dépanner la structure de la couche physique. Les deux affichent également les informations d'alimentation PoE, permettant une installation plus pratique et plus intelligente.

Le ND9441P/ND9541P prend également en charge l'accès à distance et mobile via les applications VIVOCloud et iViewer pour les appareils portables iOS et Android. L'application VIVOCloud fournit des fonctions de notification push instantanée et de lecture vidéo directe lorsqu'elle est déclenchée par une notification d'alarme, offrant aux utilisateurs un NVR flexible et intelligent pour une utilisation transparente dans les applications de vidéosurveillance de petite à moyenne taille.

Avec la technologie de compression H.265 et intégré avec 4 disques durs fournissant jusqu'à 32 To, le ND9441P/ND9541P offre plus de 30 % de capacité d'enregistrement en plus que les systèmes H.264. Cette avancée offre aux utilisateurs plus d'espace de stockage pour des durées d'enregistrement vidéo plus longues. De plus, les configurations RAID 0/1/5 offrent une sécurité supplémentaire des données dans le cas rare d'une panne de disque dur.

Pour des images de haute qualité et détaillées, le ND9441P/ND9541P prend en charge une résolution de caméra réseau maximale de 12 mégapixels. Pour gérer intelligemment la bande passante tout en maintenant cette haute qualité, la fonction "Auto Adaptive Stream" ajustera automatiquement la résolution d'affichage pour chaque type de mise en page différent.
De plus, le NVR prend en charge la fonction "Fisheye Dewarp" de la caméra réseau fisheye de VIVOTEK, qui fournit plusieurs modes de déformage en vue en direct et en lecture, garantissant le bon angle de vue vidéo et des informations détaillées pour une utilisation flexible. Enfin, pour trouver rapidement et intuitivement n'importe quel événement cible, le ND9441P/ND9541P est équipé de la fonction "Story-Board Search", qui donne un aperçu des enregistrements passés sur une chronologie intuitive.

Le ND9441P/ND9541P prend en charge la sortie vidéo locale HDMI et VGA, de sorte que les utilisateurs peuvent contrôler l'interface GUI OSD via la souris et le clavier, éliminant ainsi le besoin d'un PC séparé pour rechercher la vidéo ou la lecture à partir du NVR. De plus, la conception intuitive et conviviale de l'interface graphique VIVOTEK offre aux utilisateurs une expérience de contrôle plus fluide que jamais.

Spécification
  • Key Features

    • H.265/H.264 Compression Technology
    • 4K Display for Clear Monitoring
    • Up to 1080p 16CH Decoding Ability
    • Smart Search II
    • Smart VCA Event Search
    • Cybersecurity Management
    • Trend Micro IoT Security
    • 802.3at/af Compliant PoE port x 16
    • PoE Management
    • RAID 0, 1, 5 Supported to Prevent from Recording Data Loss
    • Multiple Browsers Supported: IE, Chrome and Firefox on both Windows & macOS
    • Supports VCA Counting Solution
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-ND9541P
  • Famille de produitsNVR
  • Groupe de produitsNetwork Video Recorders (NVR's)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCSurveillance video or audio recorders
  • Code UNSPSC46171621
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_03_56
  • Description de l'Uniclass 2015Network video recorders
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Digital Video Recorders and Analog Recording Devices
  • Numéro OmniClass23-29 11 13 13 13
  • Titre OmniClassSecurity Digital Video Recorders