Publier vos produits
BE_fr_Joint_Debout_VMZINC_Façade_Ventilée_TOLE D'ACIER PROFILEE VENTILEE

BE_fr_Joint_Debout_VMZINC_Façade_Ventilée_TOLE D'ACIER PROFILEE VENTILEE

C'est un bardage dont la sous-face du zinc de VMZINC est aérée. Cette aération est constituée d’une lame d’air de 20 mm d’épaisseur minimum dans lequel le C02 contenu dans l’air permet au zinc de VMZINC de se patiner naturellement en sous-face. L’air pourra circuler dans cette lame d’air grâce à des ouvertures en partie basse et haute du bardage. Celles-ci sont impératives et nécessaires afin de garantir la durabilité du système.
Ce système de bardage aéré permet de poser du joint debout VMZINC directement sur la tôle d'acier profilée.

Le joint debout est esthétique, moderne et offre des joints réguliers de faible hauteur (25 mm pour une épaisseur de 5 mm).

Aspects de surface : VMZINC 0,7mm et 0,8mm (disponible en VMZINC Naturel, QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO®, AZENGAR® et Zinc laqué). Toute cette gamme appartient à la classe A1 et ne contribue pas à la propagation du feu. Les couleurs laquées appartiennent à la classe A2. Le complexe de bardage est résistant au classe de feu A2-s3,d0 grâce aux grille indicative définissant la réaction au feu minimales des différents composants en fonction du type de bâtiment. Les composants substantiels doivent tous avoir au moins A comme classement au feu.

Spécification
  • Application :
    Neuf & rénovation, formes simples ou complexes. Les bâtiments de classe climat intérieur 1,2 et 3. Hauteur du bâtiment supérieure à 25m

    Dimensions standard

    Largeur utile : 430mm et 530mm
    Longueur maximale des bacs est de 4 m en façade et entre 0,5 et 2 m en sous-face

    Fixations : Fixation avec des pattes fixes et coulissantes en inox à visser (fixations avec cuvette) (voir le guide JD VMZINC façade)

    DOP et caractéristiques environnementales:
    Démarche HQE (France), Haute Qualité Environnementale Royaume-Uni : système BREEAM BRE Environmental Assessment Method, Allemagne : IBU Zertifikat Institut Bauen und Umvelt, USA : système LEED Leadership in Environmental and Energy Design

    Résistance au feu:
    Conforme aux normes pour les bâtiments élévés(A2-s3, d0), bâtiments moyen (B-s3,d1) et les bâtiments bas (C-s3,d1 et D-s3,d1)

Spécifications techniques
  • Réference unique.BE-VMZINC-Standing-seam-Ventilated-Facade-PROFILED-STEEL-SHEET
  • Famille de produitsFaçade
  • Groupe de produitsVMZINC Standing Seam Facade
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireIsolation
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCMur Rideau
  • Code Uniclass 2015Ss_25_20_50_95
  • Description de l'Uniclass 2015Zinc sheet cladding systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Numéro OmniClass23-13 37 13
  • Titre OmniClassExterior Wall Cladding

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Luxembourg
Pays-Bas