Publier vos produits
BE_fr_Joint_Debout_VMZINC_Façade_Ventilée_VOLIGEAGE EN SAPIN
BE_fr_Joint_Debout_VMZINC_Façade_Ventilée_VOLIGEAGE EN SAPIN
BE_fr_Joint_Debout_VMZINC_Façade_Ventilée_VOLIGEAGE EN SAPIN

    BE_fr_Joint_Debout_VMZINC_Façade_Ventilée_VOLIGEAGE EN SAPIN

    C'est un bardage dont la sous-face du zinc de VMZINC est aérée. Cette aération est constituée d’une lame d’air de 20 mm d’épaisseur minimum dans lequel le C02 contenu dans l’air permet au zinc de VMZINC de se patiner naturellement en sous-face. L’air pourra circuler dans cette lame d’air grâce à des ouvertures en partie basse et haute du bardage. Celles-ci sont impératives et nécessaires afin de garantir la durabilité du système.
    Ce système de bardage aéré permet de poser du joint debout VMZINC directement sur le voligeage ajouré.

    Le joint debout est esthétique, moderne et offre des joints réguliers de faible hauteur (25 mm pour une épaisseur de 5 mm).

    Aspects de surface : VMZINC 0,7mm et 0,8mm (disponible en VMZINC Naturel, QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO®, AZENGAR® et Zinc laqué). Toute cette gamme appartient à la classe A1 et ne contribue pas à la propagation du feu. Les couleurs laquées appartiennent à la classe A2. Le complexe de bardage est résistant au classe de feu D-s3,d1 grâce aux grille indicative définissant la réaction au feu minimales des différents composants en fonction du type de bâtiment. Les composants substantiels doivent tous avoir au moins D comme classement au feu.

    Spécification
    • Toepassing:
      Nieuwbouw en renovatie, eenvoudige of complexe vormen. Gebouwen van binnenklimaatklasse 1, 2 en 3. Tot 10 m hoogte voor gebouwen met gebruikerstype 2 en 3.

      Standaardafmetingen:
      Nuttige breedte: 430 mm en 530 mm.
      Maximale lengte van de panelen: 4 m voor geveltoepassingen en tussen 0,5 en 2 m voor onderzijden (soffits).

      Bevestigingen:
      Bevestiging met vaste en schuivende roestvaststalen klangen, geschroefd bevestigd (bevestigingen met drukverdeelplaat) (zie de VMZINC-gids voor staande naadgevels).

      DOP en milieukenmerken:
      HQE-aanpak (Frankrijk), BREEAM-systeem (Verenigd Koninkrijk - BRE Environmental Assessment Method), IBU-certificaat (Duitsland - Institut Bauen und Umwelt), LEED-systeem (Verenigde Staten - Leadership in Energy and Environmental Design).

      Brandreactie:
      Voldoet aan de normen voor lage gebouwen van type 2 (D-s3,d1).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BE-VMZINC-Standing-seam-Ventilated-Facade-SOFTWOOD-BOARDING
    • Famille de produitsFaçade
    • Groupe de produitsFacade Benelux
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4000
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20_50_95
    • Description de l'Uniclass 2015Zinc sheet cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Belgique
    Luxembourg
    Pays-Bas