Publier vos produits
BE_VMBSO_Membrane_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane_Tiplon EPDM

    BE_VMBSO_Membrane_Tiplon EPDM

    La membrane Tiplon EPDM est dotée d'un renfort interne.

    Disponible avec pré-ruban. Produit Haute de gamme.

    Membrane Tiplon EPDM est super résistante d'une épaisseur de 1,5 ou 1,8 mm pour l'étanchéité des toits plats. La membrane Tiplon se compose de trois couches : une couche supérieure en EPDM, un support en polyester solide servant de renfort et une couche inférieure en EPDM intégral. Ce renforcement interne assure la stabilité et une très grande résistance à la déchirure. C'est précisément parce que Tiplon est si épais qu'il offre une grande résistance au poinçonnement.

    Spécification
    • Épaisseur: 1,5 ou 1,8 mm

      Largeur : 3,05 m

      Longueur :
      15,25 m

      Masse surfacique: pour l'épaisseur 1,5 mm : 1,84 kg/m² 

      pour l'épaisseur 1,8 mm : 2,09 kg/m²

      Types de toitures

      • Toitures accessibles, non accessibles et techniques. Toitures conformes à l'ATG 1985
      • En construction neuve ou en rénovation.

      Supports autorisés: 

      Maçonnerie, béton cellulaire, bois et dérivés du bois, isolation (PIR surfacé avec support, PUR avec support, laine minérale avec support), anciennes membranes bitumineuses.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BE_MEMBRANE_TIPLON_EPDM
    • Famille de produitsROOF INSULATION
    • Groupe de produitsEPDM Collection
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-01-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)15250
    • Largeur (mm)3050
    • Profondeur (mm)1.5
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Description de l'Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe