Publier vos produits
BE_VMBSO Membrane SecuOne EPDM
BE_VMBSO Membrane SecuOne EPDM
BE_VMBSO Membrane SecuOne EPDM
BE_VMBSO Membrane SecuOne EPDM
BE_VMBSO Membrane SecuOne EPDM
BE_VMBSO Membrane SecuOne EPDM
BE_VMBSO Membrane SecuOne EPDM
BE_VMBSO Membrane SecuOne EPDM
BE_VMBSO Membrane SecuOne EPDM

    BE_VMBSO Membrane SecuOne EPDM

    La membrane SecuOne EPDM est dotée d'un feutre de renfort en sous-face.

    Proposée avec bande pré-tape. Produit Haute de gamme.

    SecuOne-EPDM offre au toit une couche supérieure de protection durable en caoutchouc EPDM. En effet, SecuOne est doté d'un bouclier bitumineux extra-lourd breveté. L’étanchéité du toit est garantie, grâce notamment à l'armature solide en polyester sur la face inférieure de l'EPDM

    Spécification
    • Épaisseur: 2,2 mm

      Largeurs: 1.37 m 

      Longueurs: 15.25 m 

      Poids: 1.4 kg / m²

      Types de toitures

      • Toitures accessibles, non accessibles et techniques. Toitures conformes à l'ATG 2527
      • En construction neuve ou en rénovation.

      Supports autorisés: 

      * Maçonnerie 

      * Béton Cellulaire 

      * Bois et dérivés du bois 

      * Isolants non porteurs (PIR surfacé, PUR surfacé, laines minérales surfacée)

      * Anciennes étanchéités bitumineuses

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BE_SECUONE_EPDM
    • Famille de produitsROOF INSULATION
    • Groupe de produitsEPDM Collection
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)15250
    • Largeur (mm)1370
    • Profondeur (mm)2.2
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Description de l'Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe