Publier vos produits
FR_VMBSO_Membrane EPDM Hertalan_Toiture
FR_VMBSO_Membrane EPDM Hertalan_Toiture
FR_VMBSO_Membrane EPDM Hertalan_Toiture
FR_VMBSO_Membrane EPDM Hertalan_Toiture
FR_VMBSO_Membrane EPDM Hertalan_Toiture

    FR_VMBSO_Membrane EPDM Hertalan_Toiture

    Hertalan est une membrane EPDM non renforcée. Gamme moyenne.

    Anti-racines : Hertalan est certifié FLL pour les épaisseurs 1,5 mm et 2 mm avec joints vulcanisés d’usine.

    Produits associés: 

    Hertalan flashing – Bande EPDM non vulcanisée autoadhésive déformable pour finitions.

    Coins intérieur et extérieur Hertalan préfabriqués.

    Colles KS 137, KS 143, KS 205 et KS 96


    Spécification
    • Epaisseur: 1,2 & 1,5 mm & 2 mm

      Largeur: 1,4m_2,8m & 3,5m plusieurs autres options
      Longueur : 
      20m, 30m & 25m plusieurs autres options

      Mise en oeuvre: Adhérence totale ou partielle ou installation libre sous le lestage

      Domaine d'emploi: Nouvelle construction et rénovation, toiture accessible, technique ou non accessible de pente conforme à la norme NF P 84 série 200 (DTU série 43), ou avis technique du support.

      Masse surfacique (poids/m²): 1,47 kg/m² (1,2mm) - 1,84 kg/m² (1,5mm) - 2,46 kg/m² (2,0mm)

      Documents de références: DTA n°5.2/17-2578_V2, DTU de la série 43, CCT Hertalan visé par Alpha Contrôle – Avril 20

      Support: Maçonnerie, Béton cellulaire, Bois et dérivés du bois, Isolation (laine minérale soudable, perlite expansée soudable, verre cellulaire, PIR, PUR, polystyrène…), Anciennes membranes bitumineuses


    Spécifications techniques
    • Réference unique.FR_HERTALAN_EPDM
    • Famille de produitsROOF INSULATION
    • Groupe de produitsEPDM Collection
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30500
    • Largeur (mm)3050
    • Profondeur (mm)1.5
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Description de l'Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe