Epaisseur: 1,2 mm - 1,5 mm & 2,0 mm
Largeur: 1,4m_2,8m & 3,5m plusieurs autres options
Longueur : 20m, 30m & 25m plusieurs autres options
Mise en oeuvre: Adhérence totale ou partielle. Installation libre sous lestage. Les joints sont réalisés par collage à froid.
Domaine d'emploi: Nouvelle construction et rénovation, toiture accessible, technique ou non accessible de pente conforme à la norme NF P 84 série 200 (DTU série 43), ou avis technique du support.
Zones de vent 1 à 4 (hors zone 5 et DROM)-Climat de plaine.
Masse surfacique (poids/m²): 1,47 kg/m² (1,2mm) - 1,84 kg/m² (1,5mm) - 2,46 kg/m² (2,0mm)
Documents de références: DTA n°5.2/17-2578_V2, DTU de la série 43
ATG 07/2247
Règles Professionnelles pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées édition n°2 – novembre 2007.
Support: Maçonnerie, Béton cellulaire, Bois et dérivés du bois, Isolation (laine minérale soudable, perlite expansée soudable, verre cellulaire, PIR, PUR, polystyrène…), Anciennes membranes bitumineuses