Publier vos produits
FR_VMBSO_Membrane EPDM Versico_Toiture
FR_VMBSO_Membrane EPDM Versico_Toiture
FR_VMBSO_Membrane EPDM Versico_Toiture
FR_VMBSO_Membrane EPDM Versico_Toiture
FR_VMBSO_Membrane EPDM Versico_Toiture

    FR_VMBSO_Membrane EPDM Versico_Toiture

    Versico est une membrane EPDM non renforcée. Disponible avec pretape. 

    Il s'agit d'une gamme standard. 

    Une membrane Versigard Kleen non talquée est également disponible. Pour plus d'informations, nous consulter.

    Versico est 100 % recyclable, très respectueux de l'environnement, certifié étanche à l'eau de pluie et homologué ATG-UEAtc.


    Spécification
    • Epaisseur: 1,2 & 1,5 mm

      Largeur: de 3,05m à 15,25m 
      Longueur
      : de 30,5 m à 61m

      Version pré-Tape :
      L x L : 3,05 x 15,25 m and L x L : 3,05 x 30,5 m

      Mise en oeuvre: Adhérence totale ou partielle. Installation libre sous lestage. Les joints sont réalisés par collage à froid.

      Domaine d'emploi: Nouvelle construction et rénovation, toiture accessible, technique ou non accessible
      Toitures accessibles, non accessibles et techniques, de pente conforme à la norme NF P 84 série 200 (DTU série 43), ou avis technique du support.

      Masse surfacique (poids/m²): 1,4 kg/m² (pour 1,2 mm) et 1,90 kg/m² (pour 1,5 mm)

      Documents de références: DTA n°5.2/19-2644_V2, CCT Carlisle Septembre 2016
      Règles Professionnelles pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées édition n°2 – novembre 2007.

      Support: Maçonnerie, béton cellulaire, bois et dérivés du bois, isolation (PIR surfacé, PUR, laine minérale, perlite expansée soudable, verre cellulaire, PIR, PUR, polystyrène…), anciennes membranes bitumineuses


    Spécifications techniques
    • Réference unique.FR_MEMBRANE_VERSICO_EPDM
    • Famille de produitsROOF INSULATION
    • Groupe de produitsEPDM Collection
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30500
    • Largeur (mm)3050
    • Profondeur (mm)1.5
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Description de l'Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe