Publier vos produits
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM

    BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM

    Traduit par Google,

    Propriétés du produit :

    Sure-Seal est une membrane EPDM non renforcée. Disponible avec ruban adhésif pré-appliqué. Plage de pression normale
    Sure-Seal est 100% recyclable, très respectueux de l'environnement, possède un certificat d'étanchéité à l'eau de pluie et l'approbation ATG-UEAtc.
    Couleur : Noir
    Une version blanche est également disponible sur demande : Sure-White.

    Aperçu:

    Peut être réalisé avec une adhérence totale, une adhérence partielle ou une installation libre sous ballast

    Norme d'essai de classe E

    Les membranes Sure-Seal et Sure-White conviennent aussi bien aux constructions neuves qu'aux rénovations. Leur installation est rapide et sans plis.
    Rapport qualité-prix exceptionnel et durée de vie de 50 ans.

    Végétalisation adaptée aux toitures-terrasses sur membranes EPDM

    Dimensions :

    Sure-Seal : épaisseur 1,2 et 1,5 mm

    Largeur : Plusieurs options
    Longueur : Plusieurs options

    Sure-White : épaisseur 1,5 mm

    Largeur : 3,05 m / 1,52 m
    Longueur : 30,50 m / 12,50 m

    Assistance et dépannage :
    Supports : Maçonnerie, béton cellulaire, bois et dérivés du bois, isolation (panneaux PIR, PUR, laine minérale), anciennes membranes bitumineuses

    Fixation : Joint de couture réalisé avec du ruban adhésif Sure-Seal SecurTAPE ou joint de couture réalisé avec du ruban adhésif pré-collé

    Spécification
    • Reference documents: ATG 1447

    Spécifications techniques
    • Réference unique.be-vmbso-membrane-roofing-sure-seal-sure-white-epdm
    • Famille de produitsROOF INSULATION
    • Groupe de produitsEPDM Collection
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-11-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Description de l'Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes

    Disponibilité de la région

    L'Europe