Façade ZINC - Profil Agrafé VMZINCFaçade ZINC - Profil Agrafé VMZINCFaçade ZINC - Profil Agrafé VMZINCFaçade ZINC - Profil Agrafé VMZINCFaçade ZINC - Profil Agrafé VMZINCFaçade ZINC - Profil Agrafé VMZINCFaçade ZINC - Profil Agrafé VMZINCFaçade ZINC - Profil Agrafé VMZINCFaçade ZINC - Profil Agrafé VMZINCFaçade ZINC - Profil Agrafé VMZINC
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

Façade ZINC - Profil Agrafé VMZINC

Le profil agrafé VMZINC est issu d'une technique traditionnelle de revêtement zinc. Ce système de bardage est rapporté sur support bois continu est utilisable en construction neuve comme en rénovation. Il met en œuvre des bacs en zinc profilés industriellement afin de leur assurer une qualité de façonnage constante.

Esthétique souple et impression de fluage pour l'habillage des bâtiments, en pose horizontale ou verticale.
Aspects de surface : QUARTZ-ZINC / ANTHRA-ZINC / PIGMENTO / AZENGAR - Perforation sur demande

Spécification
  • Destination: 

    Façades planes pour bâtiments tertiaires ou logements collectifs.

    Types de façade: 

    Façades planes et sous-face.

    Supports autorisés: 

    - Pose sur voligeage continu en bois massif ou panneau dérivé du bois (voir Avis Technique du fabricant) compatible avec le zinc,

    - Support ventilé (lame d'air de 2 cm mini) dans l'épaisseur de l'ossature secondaire en bois, rapporté sur paroi maçonnée.

    Fixations: 

    * Patte de fixation: tous les 33 cm en façade, tous les 25 cm en sous-face. 

    * Patte de tête: 1 par profil. 

    Climats: 

    Toutes régions vent.

    Réaction au feu

    Le parement zinc est classé M0 (Euroclasse A1), ce qui permet un emploi généralisé sous réserve du respect des règles spécifiques de conception et de mise en oeuvre propres aux différents bâtiments.


    Le choix par un professionnel d’un produit VMZINC® adapté à l’environnement d’un bâtiment doit intégrer les éventuelles contraintes d’utilisation selon l’aspect de surface considéré. Chaque aspect de surface de zinc peut évoluer dans le temps de façon différente selon le type de l'environnement (bord de mer, forte exposition UV, neige, etc.) et selon les applications (couverture, façade, évacuations pluviales).

    L'utilisation de l'aspect choisi peut ne pas être adaptée à certaines applications dans le cadre de contraintes environnementales très agressives.

    Il est recommandé, si besoin, de consulter les services VM Building Solutions pour de plus amples informations.

    Conditions particulières: 

    • Possibilité de pose en sous-face, avec un développé de 410 mm (entraxe 285 mm) et une longueur maximale de 2 m,
    • Pour des bâtiments de hauteur > 30 m, consulter VMZINC. 
    • Possibilité de cintrage (Profils horizontaux : rayon de courbure dans le plan horizontal = 10 m).


Spécifications techniques
  • Réference unique.Profil_Agrafe_VMZINC
  • Famille de produitsFaçade
  • Groupe de produitsVMZINC Flat Lock
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-01
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalZinc
  • Matériel secondaireIsolation
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur Rideau
  • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Code UNSPSC301518
  • Code Uniclass 1.4L51
  • Description de l'Uniclass 1.4Wall coverings, claddings, linings
  • Code Uniclass 2.0SS-25-20-50-95
  • Description de l'Uniclass 2.0Zinc Sheet Cladding Systems
  • Code Uniclass 2015Ss_25_20_50_95
  • Description de l'Uniclass 2015Zinc sheet cladding systems
  • Code de référence NBS25-20-50-95
  • Description de référence NBSZinc Sheet Cladding Systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Numéro OmniClass23-13 37 13
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique