Publier vos produits
FR_Façade ZINC - Clin VMZINC
FR_Façade ZINC - Clin VMZINC
FR_Façade ZINC - Clin VMZINC
FR_Façade ZINC - Clin VMZINC
FR_Façade ZINC - Clin VMZINC
FR_Façade ZINC - Clin VMZINC
FR_Façade ZINC - Clin VMZINC
FR_Façade ZINC - Clin VMZINC

    FR_Façade ZINC - Clin VMZINC

    Le Clin VMZINC de VM Building Solutions, est un système de bardage rapporté, composé de panneaux à clin horizontaux posés sur une ossature en bois ou en métal, solidarisée à la structure porteuse par des équerres. Le système est adapté pour accueillir une isolation thermique par l’extérieur.

    Sa pose est simple et rapide grâce à un principe d’emboîtement aisé.

    Avantages du zinc:

    •   Matériau léger
    •   Pas de traitement des tranches
    •   Pas de recoloration en durée de vie
    •   Pas de mousse

    Aspects de surface: Quartz-zinc, Azengar, Anthra-zinc, Pigmento 

    Spécification
    • Destination: 

      Support plan, vertical, en maçonnerie enduite, en béton ou sur structure bois ou métal, en construction neuve ou en rénovation.

      Bâtiments de 40 m de hauteur maximum (à une altitude de 900 m maxi).

      Pour les bâtiments d’une hauteur supérieure à 40 m et en climat de montagne, nous consulter.

      Types de façade: 

      Façades planes. 

      Supports autorisés: 

      L’ossature rapportée (non fournie) peut être en bois ou en métal (acier galvanisé, aluminium). Elle sera conforme aux prescriptions des cahiers n° 3316 (ossature bois) et du CSTB n° 3194 (ossature métallique). Les ossatures sont fixées au gros oeuvre par des équerres réglables en acier galvanisé ou aluminium, en utilisant les vis et chevilles adaptées au support.

      Climats: 

      Toutes régions vent.

      Le choix par un professionnel d’un produit VMZINC® adapté à l’environnement d’un bâtiment doit intégrer les éventuelles contraintes d’utilisation selon l’aspect de surface considéré. Chaque aspect de surface de zinc peut évoluer dans le temps de façon différente selon le type de l'environnement (bord de mer, forte exposition UV, neige, etc.) et selon les applications (couverture, façade, évacuations pluviales).

      L'utilisation de l'aspect choisi peut ne pas être adaptée à certaines applications dans le cadre de contraintes environnementales très agressives.

      Il est recommandé, si besoin, de consulter les services VM Building Solutions pour de plus amples informations.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Profil_Clin_VMZINC
    • Famille de produitsFaçade
    • Groupe de produitsVMZINC CLADDING
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-01
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)0.7
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20_50_95
    • Description de l'Uniclass 2015Zinc sheet cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls