Publier vos produits
FR_Façade ZINC - Profil Sinus VMZINC
FR_Façade ZINC - Profil Sinus VMZINC
FR_Façade ZINC - Profil Sinus VMZINC
FR_Façade ZINC - Profil Sinus VMZINC
FR_Façade ZINC - Profil Sinus VMZINC
FR_Façade ZINC - Profil Sinus VMZINC
FR_Façade ZINC - Profil Sinus VMZINC
FR_Façade ZINC - Profil Sinus VMZINC
FR_Façade ZINC - Profil Sinus VMZINC
FR_Façade ZINC - Profil Sinus VMZINC

    FR_Façade ZINC - Profil Sinus VMZINC

    Le Profil sinus VMZINC® de VM Building Solutions, est un système de bardage posé sur ossature secondaire en bois ou en métal.

    La ligne vue en coupe est sinusoïdale; elle dynamise les façades des bâtiments, en rénovation comme en construction neuve. Ses lignes ondulées donnent du relief à la façade.

    Sa géométrie ondulée dynamise les parois planes. 

    Trois longueurs d'ondes: 76 mm / 115 mm / 180 mm

    Aspects de surface : QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC® / PIGMENTO® / AZENGAR®. Perforation à la demande

    Spécification
    • Destination: 

      Façades planes pour tous types de bâtiments notamment tertiaires et résidentiels.

      Types de façade: 

      Façades planes et sous-face.

      Supports autorisés: 

      • Pose sur ossature bois ou métal rapportée sur une structure porteuse maçonnée. Pour une structure porteuse métallique ou bois, nous consulter
      • Support ventilé (lame d'air de 2 cm mini).

      Climats: 

      Toutes régions vent.

      Le choix par un professionnel d’un produit VMZINC® adapté à l’environnement d’un bâtiment doit intégrer les éventuelles contraintes d’utilisation selon l’aspect de surface considéré. Chaque aspect de surface de zinc peut évoluer dans le temps de façon différente selon le type de l'environnement (bord de mer, forte exposition UV, neige, etc.) et selon les applications (couverture, façade, évacuations pluviales).

      L'utilisation de l'aspect choisi peut ne pas être adaptée à certaines applications dans le cadre de contraintes environnementales très agressives.

      Il est recommandé, si besoin, de consulter les services VM Building Solutions pour de plus amples informations.

      Conditions particulières: 

      • En climat de montagne (alt > 900 m) longueur maximale 4 m.
      • Pour des bâtiments de hauteur > 30 m, nous consulter.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Profil_Sinus_VMZINC
    • Famille de produitsFaçade
    • Groupe de produitsVMZINC CLADDING
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-01
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20_50_95
    • Description de l'Uniclass 2015Zinc sheet cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls