Publier vos produits
VMZINC-Ecailles carrées-420x420-Joints non alignés
VMZINC-Ecailles carrées-420x420-Joints non alignés
VMZINC-Ecailles carrées-420x420-Joints non alignés
VMZINC-Ecailles carrées-420x420-Joints non alignés

    VMZINC-Ecailles carrées-420x420-Joints non alignés

    Ce système de bardage ventilé est composé de panneaux agrafés entre eux sur support bois. Les écailles peuvent prendre différents formats et esthétiques pour un rendu traditionnel ou contemporain.

    Leur mise en oeuvre se fait avec des joints en reliefs ou joints plats, selon la technique de pose à joints de pierre, à joints alignés ou joints décalés.

    Il peut-être utilisé en construction neuve ou en rénovation.

    Aspects de surface:

    QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, AZENGAR®, PIGMENTO® (bleu, rouge, brun et vert), ZINC-NATUREL, collection NOIRE®, Collection Howlite®, Couleurs à la demande (contactez-nous)

    Spécification
    • Normes et référentiels

      • EN 988 Norme européenne de qualité du zinc, cuivre, titane laminé
      • EN 335-2 Norme européenne de durabilité du bois et des matériaux à base de bois
      • Cahier CSTB 3316 de janvier 2001 - Mise en œuvre de l’ossature bois.
      • DTU 20.1 Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs.
      • DTU 23.1 Murs en béton banché.
      • Mémento de la façade VMZINC sur voliges.

      Règlementation incendie

      Consulter notre site.

      Domaine d'emploi

      Façades planes à partir de 60° et sous-face, jusqu'à 30 m de hauteur.

      Pour des projets contemporains, des bâtiments traditionnels ou la rénovation de bâtiments patrimoniaux.

      Supports autorisésVoligeage jointif ou éclairci en bois massif

      Pose sur voligeage jointif ou éclairci en bois massif ou panneau dérivé du bois (voir Avis Technique du fabricant) compatible avec le zinc,

      Support ventilé (lame d'air de 2 cm mini).

      Les pattes fixes en inox VMZINC de type 1 sont vissées sur le support.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vmzinc-square-shingle-420x420-non-aligned-joints
    • Famille de produitsVMZINC Square Shingle
    • Groupe de produitsVMZINC SQUARE SHINGLE
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-12-21
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20_50_95
    • Description de l'Uniclass 2015Zinc sheet cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls