Publier vos produits
VORT HRW 40 MONO EVO
Vortice

VORT HRW 40 MONO EVO

Traduit par Google,

Récupérateur de chaleur décentralisé. Particulièrement adapté à une installation dans les locaux résidentiels et commerciaux des bâtiments neufs ou en cours de rénovation pour une meilleure efficacité énergétique. Idéal pour assurer une bonne circulation de l'air, il prévient également l'excès d'humidité dans la pièce et la formation de moisissures sur les murs.

Spécification
  • Shockproof and anti-UV plastic resin structure.
    • Nominal diameter: 160 mm.
    • Ceramic exchanger with hexagonal cells. High heat exchange efficiency (up to 90% at minimum air flow).
    • High efficiency EC motor fan; five operating speeds, to maximize performance when needed, or to minimize noise and consumption.
    • On board controls to switch on/off the machine, to adjust the operating mode and for the fan speed selection.
    • Three different operating modes:
    • Continuous ventilation with heat recovery: the product cyclically extracts and introduces air to and from the room, recovering the energy stored in the exchanger;
    • Ventilation with air extraction only: stale air is extracted from the environment;
    • Ventilation with air intake only: the product introduces fresh air into the environment.
    • Two air filters, a 65% IsoCoarse and a pre-filter for dust, both easily removable for washing.
    • LED light for filters status placed in the lower part of the chassis, immediately behind the front cover.
    • Mechanical quick closing system of the air delivery integrated into the product chassis.
    • External rubber grille, which can be installed from the outside using plugs or from the inside, through the hole in the wall.
    • Insect mesh, which can be installed into the duct from inside.
    • Possibility of connection to remote sensors C-TEMP and C-HCS for the automatic management of the product.

Spécifications techniques
  • Réference unique.12436-12437-12444
  • Famille de produitsResidential ventilation
  • Groupe de produitsHeat recovery units
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2025-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondairePolypropylène
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Classification IFCRécupération de chaleur air-air

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord
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
Produits similaires