Publier vos produits
VORT HRI 500 DH RC
VORT HRI 500 DH RC
    Vortice

    VORT HRI 500 DH RC

    Traduit par Google,
    Coffret en acier embouti zingué avec panneaux amovibles. 2 x moteurs EC sans balais avec arbres tournant dans des roulements à billes, couplés à des roues centrifuges. Commande trimmer permettant de sélectionner des vitesses de 0 à Max en réponse aux pertes de pression du système. Débit d'air de ventilation entre 140 m3/h et 250 m3/h. Débit d'air déshumidifiant entre 250 m3/h et 500 m3/h. Échangeur de chaleur à contre-courant à très haute efficacité fabriqué à partir de plastique moulé (PS). Il contient des gaz à effet de serre fluorés. Compresseur fonctionnant avec le réfrigérant HFC-R410A. Précâblé pour thermo-hygrostat électronique (code produit 22608). Condenseur double eau/air. Interrupteur de débit. Vanne modulante à trois voies. Registre de recyclage motorisé. Protection antigel. 2 filtres G4. Unité de commande électronique avec microprocesseur et écran LCD. Panneau de commande à distance RCP (code 22607) disponible en option. Matériel hermétiquement scellé.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.heatrecoveryunit_HRI500DH-RC
    • Famille de produitsResidential
    • Groupe de produitsHeat recovery units
    • Date de publication2021-03-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)405
    • Largeur (mm)756
    • Profondeur (mm)1308
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolystyrène
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)80
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
    • Numéro OmniClass23-39 43 17 23
    • Titre OmniClassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord
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
    Produits similaires