Publier vos produits
VORT HR 450 AVEL D
Vortice

VORT HR 450 AVEL D

Traduit par Google,
Coffret en tôle d'acier galvanisée et peinte. Panneau avant esthétique en résine plastique (ABS). Composants internes en EPP. Orifices de raccordement pour gaine ronde, diamètre nominal 160 mm. 2 moteurs EC (sans balais), rotor externe, contrôlés à débit d'air constant, avec arbre tournant dans des roulements à billes pour garantir un fonctionnement "sans entretien", chacun couplé à une roue centrifuge incurvée vers l'avant ; 4 vitesses, réglables indépendamment à l'installation. Échangeur de chaleur à contre-courant à haut rendement en résine PS. Automatique, 100% filtré, by-pass mécanique, garantissant le confort des personnes dans les pièces en mi-saison ou lorsque la température extérieure ne nécessite pas l'action de l'échangeur. Protection antigel automatique pour éviter le givrage de l'échangeur de chaleur. 3 filtres ISO Coarse 90% (G4), respectivement sur les orifices d'extraction, d'alimentation et pour le by-pass. Filtres ePM10 50% (M5) et ePM1 55% (F7) disponibles en option par port d'alimentation et pour by-pass. Bac à eau de condensation avec tuyaux d'évacuation. Panneau de commande filaire avec écran LCD, qui permet : d'allumer/éteindre l'appareil ; la première configuration ; régler la vitesse ; régler la minuterie hebdomadaire ; contrôler le bon fonctionnement du produit (les défauts sont affichés à l'écran) ; pour afficher le fonctionnement du produit (vitesse configurée, état du by-pass, activation du dégivrage, activation des pré et/ou post-chauffages si installés) ; pour afficher l'état des filtres. Supports pour installation murale fournis en standard. Possibilité de connexion à des capteurs externes environnementaux (disponibles en option), pour le contrôle automatique du fonctionnement. Possibilité d'intégration dans un environnement domotique via le protocole ModBus.
Spécifications techniques
  • Réference unique.heatrecoveryunit_HR450AVEL-D
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsHeat recovery units
  • Date de publication2021-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)766
  • Largeur (mm)708
  • Profondeur (mm)480
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Numéro OmniClass23-39 43 17 23
  • Titre OmniClassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord
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
Produits similaires