Publier vos produits
BRA.VO-M
Vortice

BRA.VO-M

Traduit par Google,
BRA.VO est un système domotique ouvert basé sur l'Internet des objets. Grâce à la connectivité WiFi domestique, il s'intègre parfaitement aux principaux appareils et accessoires de la Smart Home. Le système BRA.VO bénéficie également d'une intégration complète avec l'écosystème Apple HomeKit et est capable de fonctionner avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa. L'application BRA.VO, disponible pour les appareils Android et IOS, est l'outil simple et intuitif pour configurer votre "Home System" une fois les produits installés et est capable de configurer les appareils Netatmo à l'intérieur pour une meilleure prise en charge de la surveillance. qualité de l'air intérieur précise et constante. Le système BRA.VO consiste en un dispositif de ventilation mécanique intelligent avec récupération de chaleur (BRA.VO M), indispensable dans les maisons neuves de classe A, dans les petites rénovations pour augmenter la classe énergétique du bâtiment et dans les environnements avec humidité de condensation problèmes et un extracteur centrifuge, en version murale (BRA.VO Qe) et en version encastrée (BRA.VO Qi) capable d'extraire de fortes concentrations d'air vicié, d'humidité et d'odeurs de cuisine en très peu de temps .
Spécifications techniques
  • Réference unique.heatrecoveryunit_BRAVO-M
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsHeat recovery units
  • Date de publication2021-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)213
  • Largeur (mm)241
  • Profondeur (mm)328
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePolypropylène
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)2.5
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Numéro OmniClass23-39 43 17 23
  • Titre OmniClassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord
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
Produits similaires