Publier vos produits
Swallow III High Power COB 41

Swallow III High Power COB 41

Traduit par Google,
Conçu pour les systèmes d'éclairage sur rails à trois circuits de type W, le projecteur Swallow III présente une apparence sobre et raffinée grâce à son boîtier en aluminium moulé sous pression et son dissipateur thermique dissimulé, pour un style épuré et moderne. Il utilise un module LED COB haute performance, offrant plusieurs options de température de couleur standard et un excellent rendu des couleurs. Différents angles de faisceau sont disponibles, et les accessoires interchangeables peuvent être facilement remplacés à la main pour créer divers effets lumineux.
Spécification
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-41 (120V)

    V – Very Narrow 9°

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-41 (277V)

    S – Spot 15°

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N41 (120-277V)

    N – Narrow Flood 24°

    935 – 3500K

    MO-R41 (120-277V)

    M – Medium Flood 36°

    940 – 4000K

    W – Wide Flood 55°

    Examples:
    WTK-41-S930WT
    MO-N41-M930BK

Spécifications techniques
  • Réference unique.swallow-iii-high-power-cob-41
  • Famille de produitsSWALLOW III HP
  • Groupe de produitsTrack
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures