Publier vos produits
Tube Architectural - 5" Ultra Narrow Double Wall Mount

Tube Architectural - 5" Ultra Narrow Double Wall Mount

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Flux lumineux délivré : jusqu’à 310 lm
  • CBCP : Jusqu'à 1462
  • CCT : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • IRC : 85
  • Puissance : 22 W
  • Alimentation : 120-277 V CA, 50/60 Hz
  • Gradation ELV : 100 % à 5 %
  • Gradation 0-10 V : 100-1 %
  • Durée de vie nominale : 60 000 heures
  • Construction : Aluminium moulé sous pression
  • Applique murale LED haute performance pour extérieur
  • La toute dernière technologie LED à faible consommation d'énergie, intégrée dans un profil cylindrique attrayant, offre un éclairage d'accentuation.
  • Le conducteur est dissimulé à l'intérieur du dispositif.
  • Peut être fixé au mur dans toutes les orientations.
Spécification
  • Specifications

    Order Number: DS-WD05-U27B-BK

    Model & sizeBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DS-WD05 - 5"U - 6°27 - 2700K - 85125 x 21182 x 2BK - Black
    30 - 3000K - 85BZ - Bronze
    35 - 3500K - 85GH - Graphite
    40 - 4000K - 85WT - White
Spécifications techniques
  • Réference unique.tube-architectural-5-ultra-narrow-double-wall-mount
  • Famille de produitsTube Architectural
  • Groupe de produitsWall Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures