Publier vos produits
Zoron – 5CCT Round Wall Mount

Zoron – 5CCT Round Wall Mount

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Flux lumineux délivré : jusqu’à 1 320 lm
  • CBCP : Jusqu'à 3585
  • Température de couleur : 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
  • IRC : 90
  • Puissance : 15 W
  • Alimentation : 120-277 V CA, 50/60 Hz
  • Gradation ELV : 100 % à 5 %
  • Gradation 0-10 V : 100 % à 5 %
  • Gradation TRIAC : 100 % à 5 %
  • Durée de vie nominale : 50 000 heures
  • Construction : Aluminium moulé sous pression
  • 5-CCT commutable entre 2700K et 5000K
  • Convient pour une utilisation intérieure ou extérieure
  • Bordure à faible éblouissement avec angle de protection supérieur à 25°
  • Garniture interchangeable disponible en 7 finitions
  • Commande de gradation ELV/ TRIAC/0-10 V
  • Alimentation universelle 120-277 V CA
  • Conçu pour une utilisation en extérieur/en milieu humide uniquement, avec une orientation vers le bas.
  • Le conducteur est dissimulé à l'intérieur du dispositif.
Spécification
  • Specifications

    Order Number: W4R-NCS-BKBK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    W4RN - 25°CS - 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K - 9011853485BKBK - Black/Black
    F - 45°BKCH - Black/Chrome
    BKGL - Black/Gold
    BKHZ - Black/Haze
    BKWT - Black/White
    PBK - Arc Black
    PWT - Arc White
    WTBK - White/Black
    WTCH - White/Chrome
    WTGL - White/Gold
    WTHZ - White/Haze
    WTWT - White/White
Spécifications techniques
  • Réference unique.zoron-round-wall-mount
  • Famille de produitsZoron Tube Architectural
  • Groupe de produitsWall Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord