Publier vos produits
PDXT Series Bi-Fold Speedgate
PDXT Series Bi-Fold Speedgate
PDXT Series Bi-Fold Speedgate
PDXT Series Bi-Fold Speedgate

    PDXT Series Bi-Fold Speedgate

    Traduit par Google,

    Le portail pliant rapide le plus robuste et adaptable du marché. Élégant ou ultra-résistant, son revêtement est personnalisable selon vos besoins. Pour des exigences élevées en matière de rapidité, de sécurité et d'esthétique, le portail pliant rapide PDXT est la solution idéale.

    Avec un temps de cycle d'ouverture ou de fermeture inférieur à 7 secondes, le SpeedGate à double pliage assure une exposition minimale au site ; éliminant pratiquement le talonnage, réduisant le temps d'inactivité et par conséquent les émissions.

    Spécification
    • Features

      • Unlimited head room
      • Drive motor secured inside column
      • Minimal footprint
      • Variable frequency drive

      Applications

      • Airports
      • Seaports
      • Chemical and petroleum facilities
      • Water treatment facilities
      • Public transportation

      Options

      • Tailgate detection and anti-tailgate
      • Traffic lights (bi-directional)
      • Uninterruptible power supply (UPS)
      • Gate control stand
      • Strobe light
      • Detection loops
      • Cold or Hot weather kit
      • Pedestals

      Technical Specifications

      Technical DataPDXT Series Bi-Fold Speedgate Specifications
      Max Height10'
      Max Width23'
      Opening Speed7 seconds
      FinishHot dip galvanized, Powder coat options
      Power RequirementsVoltage 208-240 V, Frequency 60 HZ, Current 20 AMP dedicated circuits, Single phase
      Hydraulic OptionYes
      Battery Back-UpAdd on

      Listed to UL 325 (class 1, 2, 3 & 4)


    Spécifications techniques
    • Réference unique.pdxt-series-bi-fold-speedgate
    • Famille de produitsGates
    • Groupe de produitsBi Folding Gates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis