Publier vos produits
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing

    Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing

    Traduit par Google,

    Les panneaux RAMPART 284 constituent un excellent système de clôture à double fil d'entrée de gamme et la solution idéale pour pallier les inconvénients des clôtures en grillage. Solides et rigides, les panneaux Rampart 284 offrent une solution stable et économique pour une sécurité optimale.

    Spécification
    • Recommended Application

      • Retrofit existing chain-link applications that require a more enhanced appearance and security

      Accessories

      • Privacy Inserts - Durable and light weight strips can be inserted into the mesh to provide a visual and sound barrier. 

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 284 Specification
      Mesh Opening2" x 8" (50 mm x 200 mm)
      Gauge of Horizontal Wire2 x 4 GA (6 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 6 GA (5 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1230 mm, 1830 mm, 2430 mm)
      Standard Length8'2" (2508 mm)
      FinishGalvanized; Powder Coat
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rampart-284-double-welded-wire-fencing
    • Famille de produitsWelded Wire
    • Groupe de produitsSingle & Double Welded Wire Fencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1230
    • Largeur (mm)2508
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures