Publier vos produits
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing

    Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing

    Traduit par Google,

    Les panneaux RAMPART 354 offrent un niveau de sécurité maximal. Le maillage fin, associé à des doubles fils horizontaux supplémentaires, garantit un panneau robuste et rigide.

    Spécification
    • Recommended Application

      • Airports
      • Jails/Prisons
      • High risk areas

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 354 Specification
      Mesh Opening3" x .5" (76.2 mm x 12.7 mm)
      Gauge of Horizontal Wire2 x 8 GA (4 mm) Extra wire every 6"
      Gauge of Vertical Wire1 x 4 GA (6 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1248.4 mm, 1858 mm, 2467.7 mm)
      Standard Length8'3" (2518 mm)
      FinishPowder Coat
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rampart-354-security-welded-wire-fencing
    • Famille de produitsWelded Wire
    • Groupe de produitsHigh Security Fencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1230
    • Largeur (mm)2508
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures