Publier vos produits
Brise-soleil orientable bloc baie FSR avec guidage par câbles
Brise-soleil orientable bloc baie FSR avec guidage par câbles
Brise-soleil orientable bloc baie FSR avec guidage par câbles
Brise-soleil orientable bloc baie FSR avec guidage par câbles
Brise-soleil orientable bloc baie FSR avec guidage par câbles

    Brise-soleil orientable bloc baie FSR avec guidage par câbles

    Les brise-soleil orientables bloc baie guidés par câbles sont une protection solaire extérieure constituée de lamelles horizontales reliées – comme protection contre la chaleur, l'éblouissement et les regards avec une visibilité vers l'extérieur réglable. Le guidage latéral est effectué via des câbles de serrage en filigrane dans lesquels les lamelles et la lame finale sont guidées. Le paquet de lamelles est déjà prémonté dans un caisson plat en aluminium dans une version pliée. Optimisé pour l'intégration dans des systèmes d'isolation des façades avec enduit, mais peut également être placé de manière visible devant une fenêtre ou une façade.

    Réglage flexible

    Opaque de l'extérieur et vue dégagée de l'intérieur : la protection solaire extérieure constituée de lamelles horizontales reliées est une protection contre la chaleur, l'éblouissement et les regards avec une visibilité vers l'extérieur réglable.

    Continuité

    Faible profondeur de construction : le caisson en aluminium est adapté aux dimensions de lamelle et à la hauteur du paquet et est discrètement intégré dans la structure. Le paquet de lamelles est entièrement logé dans le caisson - même en cas de hauteurs élevées. La fiche de raccordement disparaît dans le caisson.

    Encombrement minime

    Le guidage par câbles est peu encombrant et s'intègre dans presque toutes les façades. Les câbles de serrage latéraux en filigrane guident les lamelles en toute sécurité via la lame finale.

    Aspect flottant

    Visuel léger : la combinaison du caisson en crépi et du guidage par câbles semble presque flottante.

    Solidité

    Haut degré de prémontage : la structure bien pensée avec paquet de lamelles déjà prémonté réduit le temps de pose. La fixation dans la structure est effectuée via l'étrier de pose. Des supports de câble fixent les guidages par câbles latéraux.

    WAREMA vous propose un modèle rigide sur BIMobject. Découvrez sur mywarema.com/home nos modèles configurables qui s'adaptent parfaitement à vos besoins individuels.

    Spécification
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx4000 mm
      Hauteur de commande mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Integrazione semplice
      • Estetica fine
    Spécifications techniques
    • Réference unique.External-venetian-blind-window-system-FSR-cable-guidance
    • Famille de produitsWindows Systems
    • Groupe de produitsFenêtres et façades
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)1400
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds