Publier vos produits
Store toile extérieur de base avec guidage par câbles
Store toile extérieur de base avec guidage par câbles
Store toile extérieur de base avec guidage par câbles
Store toile extérieur de base avec guidage par câbles

    Store toile extérieur de base avec guidage par câbles

    Les stores toile extérieurs de base guidés par câbles sont une protection solaire extérieure en textile à moindre coût dont la toile de store est enroulée et déroulée sur un axe. Le guidage latéral s'effectue par des câbles de serrage filigranes dans lesquels la toile de store est guidée avec une lame finale. La toile de store est logée dans un caisson en aluminium extrudé.

    Standardisation économique

    Le bon choix pour les solutions standards : le store toile extérieur de base de taille 80/100 remplit toutes les exigences que peut poser une protection solaire en textile extérieure installée sur des surfaces vitrées verticales et qui plus est, à un prix attrayant.

    Conception personnalisée

    Combinaisons de couleur individuelles pour une optique de façade attrayante : un vaste choix de couleurs est disponible pour les composants thermolaqués en aluminium. Plus de 300 toiles sont proposées selon la collection de stores toile extérieurs WAREMA.

    Encombrement minime

    Le guidage par câbles ne prend que très peu de place et peut s'intégrer dans presque toutes les façades : les câbles de serrage latéraux filigranes guident la toile de store de manière fiable par le biais de la lame finale.

    Fonctionnement silencieux

    Stable et silencieux : le ressort de tension atténue les charges momentanées dues au vent qui agissent sur la toile de store et le câble de serrage, et réduit ainsi d'éventuelles émissions de bruit.

    Compacité

    Solution optimale en cas de construction neuve, pose ultérieure et rénovation : la pose devant la fenêtre permet une utilisation indépendamment du type de construction du bâtiment. Le petit caisson compact s'avère idéal pour la rénovation de bâtiments classés historiques.

    WAREMA vous propose un modèle rigide sur BIMobject. Découvrez sur mywarema.com/home nos modèles configurables qui s'adaptent parfaitement à vos besoins individuels.

    Spécification
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx3000 mm
      Hauteur de commande mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Profilato terminale con guida a fune
      • Cassonetto estruso
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Basic-awning-cable-guidance
    • Famille de produitsWindows Systems
    • Groupe de produitsFenêtres et façades
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)1400
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds