Publier vos produits
Store toile extérieur de rénovation de type marquisolette
Store toile extérieur de rénovation de type marquisolette
Store toile extérieur de rénovation de type marquisolette
Store toile extérieur de rénovation de type marquisolette

    Store toile extérieur de rénovation de type marquisolette

    Les stores toile extérieurs de rénovation en marquisolette sont une protection solaire extérieure en textile dont la toile de store est enroulée et déroulée sur un axe. Le guidage latéral est équipé d'une armature de projection avec laquelle la partie inférieure de la toile de store se relève automatiquement lorsque le store est descendu. Le caisson extrudé est situé devant la fenêtre.

    Protection déployable

    Protection solaire et vue dégagée, avec un effet de projection : la partie supérieure de la toile de store protège de la chaleur, des regards ainsi que de l'éblouissement. La partie inférieure se déploie et assure une vue dégagée sur l'extérieur.

    Compacité

    Solution optimale en cas de construction neuve, pose ultérieure et rénovation : la pose devant la fenêtre permet une utilisation indépendamment du type de construction du bâtiment. Le petit caisson compact peut être crépi discrètement dans les bâtiments et rénovations classés historiques ou intégré comme élément d'agencement avec un caisson visible.

    Singularité

    Accents variés sur la façade : la toile de store relevée confère aux façades un caractère éloquent. En combinaison avec des stores toile extérieurs de fenêtre verticaux, vous créez une apparence singulière.

    Prémontage

    Systèmes de rénovation avec une structure compacte : le caisson, avec la toile de store déjà intégrée et enroulée, est placé sur les coulisses et posé comme unité devant la fenêtre. Le caisson ne nécessite aucune fixation séparée.

    Conception personnalisée

    Combinaisons de couleur individuelles pour une optique de façade attrayante : un vaste choix de couleurs est disponible pour les composants thermolaqués en aluminium. Plus de 300 toiles sont proposées selon la collection de stores toile extérieurs WAREMA.

    WAREMA vous propose un modèle rigide sur BIMobject. Découvrez sur mywarema.com/home nos modèles configurables qui s'adaptent parfaitement à vos besoins individuels.

    Spécification
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx4000 mm
      Hauteur de commande mx3500 mm

      Keyfacts:

      • Meccanismo di sporgenza
      • Cassonetto estruso
      • Non è necessario alcun fissaggio supplementare del cassonetto
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Front-mounted-awning-markisolette
    • Famille de produitsWindows Systems
    • Groupe de produitsFenêtres et façades
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)1400
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds