Publier vos produits
Store toile extérieur de base de type marquisolette
Store toile extérieur de base de type marquisolette
Store toile extérieur de base de type marquisolette
Store toile extérieur de base de type marquisolette

    Store toile extérieur de base de type marquisolette

    Les stores toile extérieurs de base de type de marquisolette sont une protection solaire extérieure en textile à moindre coût dont la toile de store est enroulée et déroulée sur un axe. Le guidage latéral est équipé d'une armature de projection avec laquelle la partie inférieure de la toile de store se relève automatiquement lorsque le store est descendu.

    Standardisation économique

    Le bon choix pour les solutions standards : le store toile extérieur de base remplit toutes les exigences que peut poser une protection solaire en textile extérieure installée sur des surfaces vitrées verticales et qui plus est, à un prix attrayant.

    Protection déployable

    Protection solaire et vue dégagée, avec un effet de projection : la partie supérieure de la toile de store protège de la chaleur, des regards ainsi que de l'éblouissement. La partie inférieure se déploie et assure une vue dégagée sur l'extérieur.

    Singularité

    Accents variés sur la façade : la toile de store relevée confère aux façades un caractère éloquent. En combinaison avec des stores toile extérieurs de fenêtre verticaux, vous créez une apparence singulière.

    Compacité

    Solution optimale en cas de construction neuve, pose ultérieure et rénovation : la pose devant la fenêtre permet une utilisation indépendamment du type de construction du bâtiment. Le petit caisson compact s'avère idéal pour la rénovation de bâtiments classés historiques.

    Structure colorée

    Mélange réussi : des caissons visibles en 4 couleurs standards et des toiles de store disponibles dans différentes couleurs et versions permettent de combiner une fonction technique à une liberté d'agencement.

    WAREMA vous propose un modèle rigide sur BIMobject. Découvrez sur mywarema.com/home nos modèles configurables qui s'adaptent parfaitement à vos besoins individuels.

    Spécification
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx2800 mm
      Hauteur de commande mx2900 mm

      Keyfacts:

      • Meccanismo di sporgenza
      • Cassonetto estruso a un pezzo
      • Senza fissaggio supplementare del cassonetto
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Basic-awning-markisolette
    • Famille de produitsWindows Systems
    • Groupe de produitsFenêtres et façades
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)1400
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds