Publier vos produits
Store toile extérieur de base de réservation avec guidage par câbles
Store toile extérieur de base de réservation avec guidage par câbles
Store toile extérieur de base de réservation avec guidage par câbles
Store toile extérieur de base de réservation avec guidage par câbles

    Store toile extérieur de base de réservation avec guidage par câbles

    Les stores toile extérieurs de base de réservation guidés par câbles sont une protection solaire extérieure en textile dont la toile de store est enroulée et déroulée sur un axe. Le guidage latéral s'effectue par des câbles de serrage filigranes dans lesquels la toile de store est guidée avec une lame finale. La pose s'effectue par le biais de consoles d'axe d'enroulement dans la réservation hors lot ou dans un caisson présent hors lot.

    Accentuation

    Ombrage efficace et élégant de bâtiments : les stores toile extérieurs de base sont un système extérieur de protection solaire résistant aux intempéries avec une toile de store enroulée et déroulée sur un axe, et guidée latéralement.

    Intégration

    Exploitation idéale des conditions sur le site : les systèmes de réservation conviennent pour la pose dans des réservations ou des caissons linteau existants hors lot.

    Encombrement minime

    Le guidage par câbles ne prend que très peu de place et peut s'intégrer dans presque toutes les façades : les câbles de serrage latéraux filigranes guident la toile de store de manière fiable par le biais de la lame finale.

    Fonctionnement silencieux

    Le ressort de tension atténue les charges momentanées dues au vent qui agissent sur la toile de store et le câble de serrage, et réduit ainsi d'éventuelles émissions de bruit.

    Solidité

    Système fiable : les stores toile extérieurs de base de réservation sont fixés par des consoles d'axe d'enroulement dans la réservation hors lot.

    WAREMA vous propose un modèle rigide sur BIMobject. Découvrez sur mywarema.com/home nos modèles configurables qui s'adaptent parfaitement à vos besoins individuels.

    Spécification
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx3000 mm
      Hauteur de commande mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Guida su funi sottile
      • Senza cassonetto
      • Fissaggio tramite mensole
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Basic-shaft-awning-cable-guidance
    • Famille de produitsWindows Systems
    • Groupe de produitsFenêtres et façades
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)1400
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds