Publier vos produits
Store toile extérieur de base de réservation avec bras de projection
Store toile extérieur de base de réservation avec bras de projection
Store toile extérieur de base de réservation avec bras de projection
Store toile extérieur de base de réservation avec bras de projection
Store toile extérieur de base de réservation avec bras de projection

    Store toile extérieur de base de réservation avec bras de projection

    Les stores toile extérieurs de base de réservation avec bras de projection sont une protection solaire extérieure en textile dont la toile de store est déployée et projetée par le biais des bras de projection latéraux et de la lame finale. La toile de store sur l'axe d'enroulement est montée latéralement au moyen de consoles d'axe d'enroulement. La pose s'effectue par le biais des consoles d'axe d'enroulement dans la réservation hors lot ou dans un caisson présent hors lot.

    Protection ouverte

    Protection solaire et vue dégagée : les bras de projection relevés offrent une protection contre l'ensoleillement direct et l'éblouissement. La visibilité vers l'extérieur est maintenue.

    Force de caractère

    La toile de store relevée confère aux façades un caractère vivant et léger. En combinaison avec des stores toile extérieurs de fenêtre verticaux, vous créez une apparence individuelle attrayante.

    Intégration

    Exploitation idéale des conditions sur le site : les systèmes de réservation conviennent pour la pose dans des réservations ou des caissons linteau existants hors lot.

    Invisibilité

    Intégration discrète dans la construction du bâtiment : à l'état monté, la protection solaire disparaît dans la réservation.

    Économie

    Respect de toutes les exigences d'une protection solaire extérieure en textile : le store toile extérieur de base de réservation est un produit flexible, d'une grande variété et en même temps économique.

    WAREMA vous propose un modèle rigide sur BIMobject. Découvrez sur mywarema.com/home nos modèles configurables qui s'adaptent parfaitement à vos besoins individuels.

    Spécification
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx4000 mm
      Hauteur de commande mx1600 mm

      Keyfacts:

      • Braccio a caduta
      • Senza cassonetto
      • Supporti di serraggio opzionali
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Basic-shaft-awning-drop-arm
    • Famille de produitsWindows Systems
    • Groupe de produitsFenêtres et façades
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1400
    • Largeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds