Publier vos produits
Store latéral 390
Store latéral 390
Store latéral 390
Store latéral 390

    Store latéral 390

    Les stores latéraux 390 sont une protection latérale extensible contre les regards, l'ensoleillement et le vent qui complète le store de terrasse.

    Protection latérale

    Pour plus d'intimité : protection latérale pratique contre les regards, l'ensoleillement et le vent pour passer des heures agréables sur la terrasse. 

    Longévité

    Protection contre la poussière et les salissures : lorsque le store est rentré, la toile disparaît dans le coffre.

    Compatibilité

    Complément harmonieux pour le store toile extérieur : il peut être adapté en option à l'inclinaison de la protection solaire avec une toile asymétrique.

    WAREMA vous propose un modèle rigide sur BIMobject. Découvrez sur mywarema.com/home nos modèles configurables qui s'adaptent parfaitement à vos besoins individuels.

    Spécification
    • Valore limite d'installazione:
      Hauteur de commande mx2500 mm

      Keyfacts:

      • Tenda laterale estensibile manualmente per protezione laterale da occhi indiscreti, sole e vento
      • Forma del telo inclinata opzionale
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Patio-side-screen-390
    • Famille de produitsOutdoor Living
    • Groupe de produitsTerrasse et jardin
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)2500
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds