Publier vos produits
Moustiquaires enroulables
Moustiquaires enroulables
Moustiquaires enroulables
Moustiquaires enroulables

    Moustiquaires enroulables

    La moustiquaire enroulable est composée d'un coffre, de la toile, de coulisses de guidage et d'une baguette de tirage. La toile est enroulée et déroulée sur un axe. Le store à enroulement est situé soit à l'extérieur devant une fenêtre classique, soit à l'intérieur des fenêtres de toit, sur la pente.

    Prêt à l'emploi

    Store à enroulement à pose fixe compacte avec coulisses de guidage latérales : lorsqu'elle ne sert pas, la toile moustiquaire disparaît dans un coffre en aluminium, à l'abri du vent et de la poussière, mais reste à tout moment prête à l'emploi.

    Polyvalence

    Dehors comme dedans : à l'extérieur pour les fenêtres et portes classiques, à l'intérieur aux pentes de toit devant les fenêtres de toit.

    Protection flexible

    Protection flexible contre les insectes : pour un repas détendu sans guêpes, un travail concentré sans mouches et un sommeil reposant sans moustiques.

    Confort

    Montée et descente en douceur et sous contrôle par tirage direct : la fonction action lente permet de contrôler en douceur la remontée. À la fin de la descente, le mécanisme d'enclenchement fixe la baguette de tirage. À l'état descendu, le tirage direct assure une tension de toile à l'allure propre et ferme.

    Pose simple

    Le coffre est emboîté et enclenché sur les coulisses. La moustiquaire enroulable est fixée par les coulisses sur le cadre de fenêtre, sur la façade ou à l'intérieur sur la pente.

    WAREMA vous propose un modèle rigide sur BIMobject. Découvrez sur mywarema.com/home nos modèles configurables qui s'adaptent parfaitement à vos besoins individuels.

    Spécification
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx2000 mm
      Hauteur de commande mx2400 mm

      Keyfacts:

      • sistema compatto
      • La garza zanzariera viene arrotolata
      • guida laterale attraverso guide
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Insect-screen-roller-blinds
    • Famille de produitsWindows Systems
    • Groupe de produitsFenêtres et façades
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds