Publier vos produits
Downspout Nozzle - RD-940
Watts

Downspout Nozzle - RD-940

4.3 sur 5 étoiles4.3(15 Avis)
Traduit par Google,
Watts Drainage Products RD-940 buse de tuyau de descente en bronze au nickel coulé avec bride d'ancrage, trous de montage fraisés et filetage IPS (standard), sans moyeu ni raccord enfichable.
Spécification
  • Keywords: 10 gauge steel, 2 inch, 3 in no hub outlet, 4 in no hub connection, 4 inch standpipe, 6 inch, adjustable extensions, cast, cast iron, cast iron self-locking dome, cast nickel bronze, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck flange, downspout nozzle, flashing clamp, high volume, integral gravel guard, internal water dam, iron, no hub, overflow drain, overflow standpipe, pressure reducing valve, roof drain body, temperature gauge, zinc plated,
Spécifications techniques
  • Réference unique.1254
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsRoof Waste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis