Publier vos produits
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
Watts

Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009

4.5 sur 5 étoiles4.5(34 Avis)
Traduit par Google,
Les assemblages de zone de pression réduite sans plomb* de la série LF009 empêchent l'écoulement inverse de l'eau polluée d'entrer dans l'alimentation en eau potable en raison du siphonnage et/ou de la contre-pression. Il se compose d'un corps en bronze sans plomb* (1/4 à 2 po) ou en fonte revêtue d'époxy sans plomb* approuvée par la FDA (2 1/2 à 3 po), de deux clapets anti-retour indépendants en ligne, d'un clapet anti-retour remplaçable sièges avec une soupape de décharge intermédiaire et des robinets d'essai à soupape à bille. La série LF009 est idéale pour la protection des interconnexions dangereuses pour la santé ou pour le confinement à l'entrée de la ligne de service. Vérifiez auprès des autorités locales de l'eau pour les exigences d'installation. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).
Spécification
  • Keywords: 200psi, 20mesh, 250wsp, 400wog, assembly, atmospheric, backflow, backflow valve, bfg, blowdown, bonnet, bronze, butterfly, bypass, cast, castiron, check, check valve, checkvalve, ci, clean water, combination, commercial, continuous, cover, dcda, detector, domestic, double, doublecheck, drain, dual, dualcheck, ductile, epoxy, fill, filter, handle, handlekit, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, inline, iron, kit, lead free, less shutoff, lever, leverhandle, lf, lf223, lock, locking, lug, lvroperated, master, masterseries, non rising stem, nrs, operated, osy, point of use, polymer coating, port, position, positioning, pressure, pressure reducing valve, pressure valve, preventer, prv, push-button, quarter turn resilient seated ball shutoff valves, quarter turn shutoff, quarterturn, quick change, reduce pressure valve, reduced pressure, reducing valve, refrigerator, releif, repair, residential, rpda, rpza, rubber, seat, shock, shut-off, ssdisc, stainless steel, strainer, tamper switch, tapped, thread, threaded, valve, vent, ventdrain, viton, vlv, water filtration, water hammer arrestor, water pressure reducing valve, wprv, wye, y

    Body Material: Lead Free Cast Copper
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: USC
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

Spécifications techniques
  • Réference unique.6831
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis