Les réducteurs de pression d'eau haute capacité des séries LF223 et LF223 S sont utilisés dans les applications commerciales, industrielles et des instituts de recherche pour réduire la pression de l'eau entrante à un niveau raisonnable afin de protéger les composants du système de plomberie et de réduire la consommation d'eau. Le LF223 / LF223 S est doté d'une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*.
La série LF223 est dotée d'un diaphragme élargi, d'une cage à ressort et d'un orifice de siège pour des performances élevées. La série LF223 S possède les mêmes options que la LF223 , sauf qu'elle est équipée d'une crépine. Toutes les pièces peuvent être réparées rapidement et facilement sans retirer la vanne de la conduite. La fonction de dérivation en option permet le retour de l'eau à travers la vanne vers le réseau principal lorsque les pressions, dues à la dilatation thermique du côté sortie de la vanne, dépassent la pression dans l'alimentation principale.
Cette série convient aux pressions d'alimentation en eau jusqu'à 300 psi (20,7 bar) et peut être ajustée de 25 à 75 psi (172 à 517 kPa). Le réglage standard est de 50 psi (345 kPa).
Modèles haute pression (-HP) disponibles pour des pressions d'alimentation en eau allant jusqu'à 300 psi (20,7 bar). Les tailles de modèle 1/2" à 1" peuvent être ajustées de 50 à 145 psi (345 à 1000 kPa) et 1 1/4" à 2" peuvent être ajustées de 50 à 125 psi (345 à 862 kPa). Le réglage standard est de 90 psi (621 kPa).
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |