Publier vos produits
Dead Level® Catch Basins - 24 in. Dead Level® Trench Drain System Catch Basins
Watts

Dead Level® Catch Basins - 24 in. Dead Level® Trench Drain System Catch Basins

3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
Traduit par Google,

CB-624 ou CB-2424 Puisard pour système de drainage de tranchée pré-inclinée Watts Dead Level ®, 6 po (152 mm) ou 24 po (610 mm) (spécifier) de large x 24 po (610 mm) de long x 24 po. (610 mm) de profondeur, avec un corps en polypropylène chargé de talc stabilisé aux UV avec des connexions de sortie sans moyeu de 4 po (102 mm) et 6 po (152 mm) et un cadre en polypropylène (6 po de large uniquement) ou en fonte ductile. Le puisard doit être ancré au cadre, avec (préciser) une grille et des verrouillages adaptés à la charge nominale de la classe DIN (préciser). L'installation doit être effectuée conformément aux recommandations du fabricant.

Spécification
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Spécifications techniques
  • Réference unique.7457
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains