Publier vos produits
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with 3/4 in. (20mm) Hose End - LFFBV-3C-CC, LFFBVS-3C-CC
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with 3/4 in. (20mm) Hose End - LFFBV-3C-CC, LFFBVS-3C-CC

Traduit par Google,
Série LFFBV-3C-CC, LFFBVS-3C-CC 2 pièces, passage intégral, vannes à boisseau sphérique en laiton avec extrémité de tuyau de 3/4 po (20 mm) sont utilisées dans les applications de lavage commerciales et industrielles qui nécessitent un raccord de 3/4 po. (20 mm) raccord de tuyau. Ces vannes sont dotées d'une tige anti-éruption chargée par le bas, de sièges en PTFE vierge, d'une rondelle de butée et d'une garniture de tige réglable, d'une bille en laiton chromé avec capuchon en laiton et d'une attache en polypropylène blanc (chaîne). Embouts filetés modèle LFFBV-3C-CC. Le modèle LFFBVS-3C-CC a des connexions à souder. Pression nominale : 600 psi (41 bar) WOG, sans choc.
Spécification
  • Body Material: Forged Lead Free* Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Hose Connection
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI Standard 61/G
    Working Pressure: 400psi (28 bar) WOG, non-shock
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: ball valve, brass valve, fbv3c, fbvs3c, full port valve, lead free ball valve, lf, nsf valve, valve, vlv 2piece valve
Spécifications techniques
  • Réference unique.7844
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsValves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings