Publier vos produits
TD-300 - Elevator Channel Drain
Watts

TD-300 - Elevator Channel Drain

Traduit par Google,

Watts Drainage TD-300 Drain de canal d'ascenseur avec 11-3/4" (298) de large x (spécifier) de long 12 ga. Corps en acier inoxydable de type 304, anti-talon et grille en acier inoxydable de classe B de charge conforme à l'ADA avec surface ouverte de 65 po² par pied est fixé avec des vis en acier inoxydable anti-vandalisme et une sortie centrale de 4" (110) sans moyeu. Conforme au California Building Code 403.6.1, 403.6.2, 3007.4, 3008.4 et SFFC Section 511.1.4 pour un débit de 100 GPM.

Spécification
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, elevator channel drain, channel drain
Spécifications techniques
  • Réference unique.8291
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis