Publier vos produits
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
    Watts

    Reduced Pressure Zone Assemblies - 009

    4.9 sur 5 étoiles4.9(21 Avis)
    Traduit par Google,
    Les assemblages de zone à pression réduite de la série 009 empêchent le flux inverse d'eau polluée d'entrer dans l'approvisionnement en eau potable en raison d'un retour de siphonage et/ou d'une contre-pression. Il se compose d'un corps en bronze (1/4 à 2 po) ou en fonte revêtue d'époxy approuvée par la FDA (2 1/2 à 3 po), de deux clapets anti-retour indépendants en ligne, de sièges de contrôle remplaçables avec une soupape de décharge intermédiaire , et robinets d'essai de robinet à tournant sphérique. La série 009 est idéale pour la protection des interconnexions dangereuses pour la santé ou pour le confinement à l'entrée de la ligne de service. Vérifiez auprès des autorités locales de l'eau pour les exigences d'installation. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).
    Spécification
    • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, liquid services

      Body Material: Bronze
      Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
      Connection Type: NPT Connection
      Industry Standards: USC
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.895
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Nom UNSPSCHardware and fittings
    • Code UNSPSC401417
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis